触摸屏POS系统
货号: 2EW02
有现货

特色的
这款功能齐全的POS系统配备15英寸触摸屏、信用卡密码键盘读卡器和收据打印机。屏幕最高分辨率为1024 x 768,并具备防水功能。该系统为用户提供零售POS和餐饮应用所需的全套标准连接端口。此外,它还配备一个高品质、安全的钢制带锁现金箱。
Product Information & Features:
- 产品目录页码:7292
触摸屏尺寸:15英寸
最高分辨率:1024 x 768
包含电源线、电源适配器、VGA信号线、USB线
可轻松集成到各种POS系统中
钱箱材质:钢
Technical Specs:
- Width: 9”
- Height: 7”
- Weight: 5 lb.
重量:
6
千克
包装尺寸:
3
×
3
×
1
米
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:info@t-motor.com: